Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1278920000 - ETA 1180 01 0.6A
Lista materiale
Weidmueller 1278920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1278920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 0.6A
DESCSHORT
Description short
Fusibile a filo sottile, 0.6 A
DESCLONG
Description long
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.
GTIN
4050118091533
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
0.600 A
BAH005
rated voltage
64 V
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85362010