Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1278980000 - ETA 1180 01 2.5A
Lista de materiales
Weidmueller 1278980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1278980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 2.5A
DESCSHORT
Description short
Fusible de baja intensidad, 2.5 A
DESCLONG
Description long
Fusible miniatura con cable de fusión.
GTIN
4050118091403
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
2.500 A
BAH005
rated voltage
64 V
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85362010