Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1278990000 - ETA 1180 01 3A
Спецификация
Weidmueller 1278990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1278990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 3A
DESCSHORT
Description short
Миниатюрный предохранитель, 3 A
DESCLONG
Description long
Миниатюрный предохранитель с плавкой проволокой.
GTIN
4050118091298
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
3 A
BAH005
rated voltage
64 V
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85362010