Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1279010000 - ETA 1180 01 3.5A
Спецификация
Weidmueller 1279010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1279010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 3.5A
DESCSHORT
Description short
Миниатюрный предохранитель, 3.5 A
DESCLONG
Description long
Миниатюрный предохранитель с плавкой проволокой.
GTIN
4050118091397
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
3.500 A
BAH005
rated voltage
64 V
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85362010