Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Stückliste
1281-50
CNSORDERNO
Bestellnummer
1281-50
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 100
H
Höhe
50 mm
FA
für Art.-Nr.
1281-xx/1290-30
ELL
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 50 mm
ENO
E-No.
920 896 979
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
62 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.172 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546837
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1281-50 / E-No.: 920 896 959