Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-64 - Installation housing, HaloX® 100 front part
Bill of material
1281-64
CNSORDERNO
Art. No.
1281-64
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, Inst. opening Ø 85 mm, facing concrete, Replacement to Art. No. 1290-86
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (OD) Ø
85 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
97 mm
ENO
E-No.
920896239
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546721
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: In-situ concrete Plastic front part for installation diameter Ø: 85 mm Light cover min. diameter Ø: 97 mm Aricle No. 1281-64 / E-No.: 920 896 239
ETIM40
ETIM 40
EC002472
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)