Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1281-68 - HaloX®-O Frontteile für quadratischen Deckenauslass (DA), für Sichtbeton
Stückliste
1281-68
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-68
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-92
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA)
68 x 68 mm
LB
Leuchtenblende min.
75 x 75 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546769
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm für Sichtbeton (1281-68) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 68 x 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 80 x 80 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-68
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen