Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1281278 - BSL-2,54/16-ST 40CM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1281278
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1281278
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabel-Set, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (Summenstrom max. 25 A), Bemessungsspannung (III/2): 48 V, Kontaktart: Buchse / Stift, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Pin-Layout: Lineares Pinning, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: PE-Beutel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BSL-2,54/16-ST 40CM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151479473
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
73
AAF726
Bemessungsstrom
3 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Nylon
AAF040
Nettogewicht
0.029 kg
BAB577
Tiefe
400 mm
AAC194
Verpackungsart
PE bag
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
48 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
48 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
0.800 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
0.800 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
0.800 kV
AAZ327
Rastermaß 1
2.540 mm
AAB373
Art der Verriegelung
Ohne
AAZ335
Verriegelungsausführung
keine
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
AAZ360
untere Grenztemperatur
-25 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
90 °C
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
AAO663
GTIN
4063151479473
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbrücke zur Tragschienen übergreifenden Verbindung des HBUS-Verbinders
AAO057
Herstellerprodukttyp
BSL-2,54/16-ST 40CM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
TW