Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1281278 - BSL-2,54/16-ST 40CM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1281278
MANUID
Product number of the Manufacturer
1281278
DESCSHORT
Description short
Jeu de câbles
DESCLONG
Description long
Kit de câbles, coloris: noir, intensité nominale: 3 A (Courant total max. 25 A), tension assignée (III/2): 48 V, type de contact: Connecteur femelle/mâle, nombre de pôles: 16, pas: 2,54 mm, plan des broches: Brochage linéaire, verrouillage: sans, type de conditionnement: Sac en PE
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BSL-2,54/16-ST 40CM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151479473
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
73
AAF726
rated current
3 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Nylon
AAF040
poids net
0.029 kg
BAB577
profondeur
400 mm
AAC194
type d'emballage
PE bag
AAZ316
Rated voltage (III/2)
48 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
48 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
0.800 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
0.800 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
0.800 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
2.540 mm
AAB373
type d'interverrouillage
Without
AAZ335
Locking system
none
BAA097
couleur du boîtier
Black
AAZ360
lower limit temperature
-25 °C
AAZ361
upper limit temperature
90 °C
AAC207
matière du contact
Copper
AAO663
GTIN
4063151479473
AAW338
Manufacturer product designation
Jeu de câbles
AAU734
Manufacturer product description
Chemins de câbles vers la connexion supérieure aux profilés du connecteur HBUS
AAO057
Product type
BSL-2,54/16-ST 40CM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
TW