Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-02 - Install. housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-02
CNSORDERNO
Article number
1282-02
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part
LOD
Level of details
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
110 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
117 mm
CNSMASSEXACT
Weight
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 m^3
CNSEAN
EAN code
4013456546882
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 110 mm Luminaire trim min. diameter: 117 mm Art. No.: Art. No.: 1282-02 / 920 896 319
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)