Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-02 - Install. housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-02
CNSORDERNO
Article number
1282-02
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part
LOD
Level of details
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
110 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
117 mm
CNSMASSEXACT
Weight
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 m^3
CNSEAN
EAN code
4013456546882
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 110 mm Luminaire trim min. diameter: 117 mm Art. No.: Art. No.: 1282-02 / 920 896 319
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей