Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1282-03 - Install. housing., HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 125 mm, onsite concrete
Bill of material
1282-03
CNSORDERNO
Order Number
1282-03
BZ
Description
Install. housing., HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 125 mm, onsite concrete
LOD
Level of Details
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
125 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
132 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546899
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 front part, installation diameter Ø 125 mm for on-site mixed concrete (1282-03) Plastic front part for installation diameter Ø 125 mm Luminaire covering min. diameter Ø 132 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 180 Art. No.1282-03
PICTURESMALL
1282_03.png
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей