Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-30 - Scatola da incasso, HaloX® 180
Lista materiale
1282-30
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-30
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 180
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 180
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
35 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
75 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
210 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
TL
Lunghezza del tunne
190 mm
TB
Larghezza del tunnel
140 mm
TH
Altezza del tunnel
85 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
4
ENO
E-No.
920858359
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
408.400 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
10.320 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547018
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180 con tunnello 190 Installazioni su: calcestruzzo sul cantieri Uscito soffito: 180 mm Per apparecchi fino max.: 150mm x 90mm x 50mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 35 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 75 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1282-30 / E-No.: 920 858 359
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD