Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-01 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-01
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
180 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
187 mm
ENO
E-No.
920896509
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 187 mm Artikelnummer: 1283-01 / E-No.: 920 896 509