Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1283-11 - Install. housing, HaloX® 250 front part
Bill of material
1283-11
CNSORDERNO
Art. No.
1283-11
BZ
Type
Install. housing, HaloX® 250 front part, Inst. opening w. mineral fibreboard, variable up to 250 mm
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
250 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 250 front part, installation diameter universal up to 250 mm, universal mineral fibreboard (1283-11) Plastic front part with mineral fibreboard for installation diameter up to diameter <= 250 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 250 Art. No.1283-11
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей