Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1283-66 - Install. housing, HaloX® 250 front part
Bill of material
1283-66
CNSORDERNO
Art. No.
1283-66
BZ
Type
Install. housing, HaloX® 250 front part, Inst. opening Ø 250 mm, facing concrete
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
250 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
262 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
141.240 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547414
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 250 front part, installation diameter Ø 250 mm for on-site mixed concrete (1283-66) Plastic front part for installation diameter Ø 250 mm Luminaire covering min. diameter Ø 262 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 250 Art. No.1283-66
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей