Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1283-76 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250 avec tunnel 325
Nomenclature
1283-76
CNSORDERNO
No art.
1283-76
BZ
Désignation
Boîtier d’enc., HaloX® 250, avec coiffe fix. magnétique + tunnel 325, pour prédalles entièrement assemblés
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 250
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
0-250 mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
100 W
GD
Housing diameter Ø
280 mm
TF
Depth incl. front part
120 mm
TL
Tunnel length
325 mm
TB
Tunnel width
140 mm
TH
Tunnel height
85 mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
4
CNSMASSEXACT
Poids net
962.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456548473
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250 avec tunnel 325 av. coiffe universelle pr accueillir l’aimant, pour plafonds à dalles, en une partie (1283-76) Boîtier d’encastrement dans le béton en matière synthétique pour luminaires et haut-parleurs en fabrication en usine, diamètre d’encastrement =250 mm, avec tunnel 325 pour dispositifs de commande jusqu’à max. 280mm x 90 mm x 50 mm, avec plaque en fibres minérales intégrée pour fixation par collage Profondeur, coiffe incluse 120 mm Puissance de lampe LED max. 45 W Puissance de lampe BT/HT/TC max. 100 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Fabricant/type Kaiser HaloX® 250 Réf. 1283-76
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés