Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1283 - DIN 371~ S GEWINDEFORMER
Bill of material
1283 4.826
J21
Identifizierende Bestellnummer
1283 4.826
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
hSS-E S-GFO DIN 2174 UNF 2BX
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
UNF
A23
Gewindenummer
10
A3
Gewindesteigung
0.794 mm
A4
Gangzahl je Inch
32
A5
Gewindetoleranzklasse
2BX
A8
Schlüsselweite
4.900 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14 mm
B2
Nutzlänge
25 mm
B3
Gesamtlänge
70 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.073 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Intercom
    Gearshaft
    Intercom
    Z72 - Driven gear
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir