Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1286790000 - IE-SW-PL08MT-6TX-2SC
Lista de materiales
Weidmueller 1286790000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL08MT-6TX-2SC
DESCSHORT
Description short
Switch de red (gestionado) managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2x SC Multimodo, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Conmutador de red para la comunicación entre estaciones en redes Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077551
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD