Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1290-40 - Installation housing HaloX-O
Bill of material
1290-40
CNSORDERNO
Order Number
1290-40
BZ
Type
Installation housing HaloX-O
LOD
Level of detail
D
Diameter
160 mm
DI
Depth incl. front part
133 mm
CE
Ceiling exit (CE) Ø
<=100 mm
C
M20/M25 impact couplings
2
LW
Lamp wattage max.
50 Watt
HL
max. installation height for low-voltage luminaires
105 mm
HH
max. installation height for high-voltage luminaires
110 mm
CNSMASSEXACT
Weight
166.300 g
SV
Single volume
4.280 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456332911
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)