Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1290-40 - Installation housing HaloX-O
Bill of material
1290-40
CNSORDERNO
Order Number
1290-40
BZ
Type
Installation housing HaloX-O
LOD
Level of detail
D
Diameter
160 mm
DI
Depth incl. front part
133 mm
CE
Ceiling exit (CE) Ø
<=100 mm
C
M20/M25 impact couplings
2
LW
Lamp wattage max.
50 Watt
HL
max. installation height for low-voltage luminaires
105 mm
HH
max. installation height for high-voltage luminaires
110 mm
CNSMASSEXACT
Weight
166.300 g
SV
Single volume
4.280 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456332911
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей