Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1290800 - WP 6070-WVPS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1290800
MANUID
Product number of the Manufacturer
1290800
DESCSHORT
Description short
Écran Web
DESCLONG
Description long
Écran tactile IP66 avec grand écran large VGA (16:9) de 7 pouces à technologie PCAP, logiciel : Qt WebBrowser
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WP 6070-WVPS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151522568
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAM479
supported protocol
other bus systems
AAC820
température de fonctionnement minimum
-20 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
50 °C
AAF040
poids net
2.100 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
32 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
18 V
AAB907
tension d'alimentation c.a. 50 Hz maximum
0 V
AAB908
tension d'alimentation c.a. 60 Hz maximum
0 V
AAC023
tension d'alimentation c.a. 50 Hz minimum
0 V
AAC024
tension d'alimentation c.a. 60 Hz minimum
0 V
BAD304
fixation sur rail
No
AAO500
Nombre d'interfaces HW série RS232
0
AAO501
Nombre d'interfaces HW série RS422
0
AAO503
Nombre d'interfaces HW série TTY
0
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAC475
hauteur de la face avant
146 mm
AAD217
degré de protection (IP), face avant
IP66
AAM494
max. number of pixels, horizontal
800
AAM495
max. number of pixels, vertical
480
BAC163
type d’écran
TFT
BAD443
avec écran tactile
Yes
AAB506
largeur avant
202 mm
BAD336
avec écran couleur
Yes
BAD395
avec messagerie (mémoire-tampon et confirmation compris)
No
AAO663
GTIN
4063151522568
AAW338
Manufacturer product designation
Écran Web
AAU734
Manufacturer product description
Écran tactile IP66 avec grand écran large VGA (16:9) de 7 pouces à technologie PCAP, logiciel : Qt WebBrowser
AAO057
Product type
WP 6070-WVPS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84714100
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés