Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1292-00 - Einbaugehäuse KompaX® 2
Stückliste
1292-00
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1292-00
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse KompaX® 2, für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
470 mm
B
Breite
290 mm
T
Tiefe
131 mm
BZK
Breite Zusatzkomponente
160 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
100-200 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
52 W
ENO
E-No.
920839269
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350618
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse KompaX® 2 Installation in: Ortbeton Auslassöffnung, Durchmesser: ____________ Leuchteneinbauhöhe: _________________ (max. 200 mm) Lampenleistung max.: ______________ Ausladung Vorschaltgerät (AL): _____________ Abmessung Vorschaltgerät (LxBxH):______________ Deckenstärke: __________________ Brandschutzklasse F:___ (bitte alle Felder ausfüllen) Artikelnummer: 1292-00 / 920 839 269
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen