Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1292-00 - Scatola da incasso KompaX® 2
Lista materiale
1292-00
CNSORDERNO
Art. No.
1292-00
BZ
Designazione
Scatola da incasso KompaX® 2, per calcestruzzo colato in situ
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
470 mm
B
Larghezza
290 mm
T
Profondità
131 mm
BZK
Larghezza componente aggiuntivo
160 mm
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
100-200 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
ENO
E-No.
920839269
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350618
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso sintetica, KompaX® 2 Installazione su: calcestruzzo Aperture a soffitto, diametro: ___________ profondità d'incasso per lampade:_______________(max. 200mm) Potenza della lampada: _______________ Apertura alimentatore (AL):_____________ Dimensioni alimentaore (LxBxH): ___________ Spessore soffitto:____________ classe di protezione antincendio F:_____ (Per favore riempire tutto) Numero d'articolo: 1292-00 / E-No.: 920 839 269
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD