Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1292-06 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-06
CNSORDERNO
No art.
1292-06
BZ
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 125 mm
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
125 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
132 mm
H
Hauteur
14 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
19.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.309 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456334670
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés