Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-13 - Instal. housing intermediate frame
Bill of material
1292-13
CNSORDERNO
Art. No.
1292-13
BZ
Type
Instal. housing intermediate frame, for KompaX® 2, installation height 25 mm
LOD
Level of Details
GR
Increasing installation height
25 mm
ENO
E-No.
920 897 219
CNSMASSEXACT
Individual net weight
158.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
5.760 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350717
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX 2 Gehäuses eingeraste - Vergrößerung der Einbauhöhe um 25 mm - mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm Hersteller/Typ Kaiser KompaX 1292-13
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей