Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-14 - Instal. housing intermediate frame
Bill of material
1292-14
CNSORDERNO
Art. No.
1292-14
BZ
Type
Instal. housing intermediate frame, for KompaX® 2, installation height 50 mm
LOD
Level of Details
GR
Increasing installation height
50 mm
ENO
E-No.
920 897 229
CNSMASSEXACT
Individual net weight
243.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
11.540 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350816
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX 2 Gehäuses eingerastet - Vergrößerung der Einbauhöhe um 50 mm - mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm Hersteller/Typ Kaiser KompaX 1292-14
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model