Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1292-35 - Einbaugehäuse KompaX® 2
Stückliste
1292-35
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1292-35
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse KompaX® 2, für Plattendecken, mit Montageplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
470 mm
B
Breite
290 mm
T
Tiefe
131 mm
BZK
Breite Zusatzkomponente
160 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
<= 200 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
52 W
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1078.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355576
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse aus Kunststoff für Energiesparleuchten und Lautsprecher in Plattendecke Auslassöffnung, Durchmesser ____________ Leuchteneinbauhöhe max. ______________ Lampenleistung max. ______________ Ausladung Vorschaltgerät (AL) _____________ Abmessung Vorschaltgerät (LxBxH)______________ Deckenstärke __________________ Brandschutzklasse F___ (bitte alle Felder ausfüllen) Hersteller/Typ Kaiser KompaX1292-35
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen