Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-35 - Installation housing KompaX® 2
Bill of material
1292-35
CNSORDERNO
Art. No.
1292-35
BZ
Type
Installation housing KompaX® 2, for slab ceilings, with mounting plate
LOD
Level of Details
L
Length
470 mm
B
Width
290 mm
T
Depth
131 mm
BZK
Wide additional component
160 mm
DA
Ceiling exit (CE) Ø
<= 200 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
CNSMASSEXACT
Individual net weight
1078.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355576
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse aus Kunststoff für Energiesparleuchten und Lautsprecher in Plattendecke Auslassöffnung, Durchmesser ____________ Leuchteneinbauhöhe max. ______________ Lampenleistung max. ______________ Ausladung Vorschaltgerät (AL) _____________ Abmessung Vorschaltgerät (LxBxH)______________ Deckenstärke __________________ Brandschutzklasse F___ (bitte alle Felder ausfüllen) Hersteller/Typ Kaiser KompaX1292-35
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей