Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-82 - Installation housing KompaX® 2
Bill of material
1292-82
CNSORDERNO
Art. No.
1292-82
BZ
Type
Installation housing KompaX® 2, Ceiling exit Ø 145 mm, in facing concrete version
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
145 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
157 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
25.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.090 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480629
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 145 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 157 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-82
ETIM40
ETIM 40
EC002472
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)