Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-82 - Installation housing KompaX® 2
Bill of material
1292-82
CNSORDERNO
Art. No.
1292-82
BZ
Type
Installation housing KompaX® 2, Ceiling exit Ø 145 mm, in facing concrete version
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
145 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
157 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
25.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.090 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480629
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 145 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 157 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-82
ETIM40
ETIM 40
EC002472
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型