Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-98 - Instal. hsng. replace. min. fibreboard
Bill of material
1292-98
CNSORDERNO
Art. No.
1292-98
BZ
Type
Instal. hsng. replace. min. fibreboard, for KompaX® 2, Ø 216, H: 12.5 mm, for panel ceilings
FA
For Art. No.
1292-28
LOD
Level of Details
CNSMASSEXACT
Individual net weight
355.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.180 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533912
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей