Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-00 - Installation housing KompaX® 1
Bill of material
1293-00
CNSORDERNO
Order code
1293-00
BZ
Type
Installation housing KompaX® 1, for on-site concrete
LOD
Level of Details
L
Length
585 mm
B
Width
440 mm
T
Depth
131 mm
DA
Ceiling exit (CE) Ø
160-300 mm
LL
LED wattage max.
45 Watt
LLEI
Lamp wattage max.
90 Watt
CNSMASSEXACT
Individual net weight
1794 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
21.9 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330214
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей