Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-16 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1293-16
CNSORDERNO
Art. No.
1293-16
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 160 mm
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
160 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
167 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
29.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331013
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 167 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-16
ETIM40
ETIM 40
EC002472
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型