Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-19 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1293-19
CNSORDERNO
Art. No.
1293-19
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 190 mm
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
190 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
197 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
32.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.090 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331914
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 197 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-19
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей