Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1293-28 - Encastrement KompaX® 1
Nomenclature
1293-28
CNSORDERNO
Order code
1293-28
BZ
Désignation
Encastrement KompaX® 1, pour prédalles avec plaques fibres minér, échappement de plafond Ø <= 300 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
585 mm
B
Breite
440 mm
T
Depth
131 mm
DA
Ceiling exit (CE) Ø
0-300 mm
LL
LED wattage max.
45 Watt
LLEI
Lamp wattage max.
90 Watt
CNSMASSEXACT
Poids net
1948 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.6 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533226
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés