Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-28 - Installation housing KompaX® 1 for
Bill of material
1293-28
CNSORDERNO
Order code
1293-28
BZ
Type
Installation housing KompaX® 1 for, Slab ceilings, with mineral fibreboard, Ceiling exit Ø <= 300 mm
LOD
Level of Details
L
Length
585 mm
B
Width
440 mm
T
Depth
131 mm
DA
Ceiling exit (CE) Ø
0-300 mm
LL
LED wattage max.
45 Watt
LLEI
Lamp wattage max.
90 Watt
CNSMASSEXACT
Individual net weight
1948 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
17.6 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533226
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)