Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-82 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Bill of material
1293-82
CNSORDERNO
Art. No.
1293-82
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 180 mm, in facing concrete version
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
180 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
192 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
34.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.030 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480674
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 192 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-82
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей