Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1293-84 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-84
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1293-84
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 200 mm, in Sichtbetonausführung
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
200 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
212 mm
H
Höhe
14 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
36.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.030 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480698
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 212 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-84
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen