Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-85 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Bill of material
1293-85
CNSORDERNO
Art. No.
1293-85
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 215 mm, in facing concrete version
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
215 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
227 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
41.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.030 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480704
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 227 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-85
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей