Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1295-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1295-22
CNSORDERNO
Bestellnummer
1295-22
BZ
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 128 x 128 x 86 mm, mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
128 mm
B
Breite
128 mm
T
Tiefe
86 mm
EBO
Einbauöffnung
75 x 50 mm
DS
Deckenstärke
>= 140 mm
WS
Wandstärke
>= 120 mm
GET
Geräte-Einbautiefe
65 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
240 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456490031
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, Kunststoff und Frontteil mit Mineralfaserplatte, für Betondecken und –wände Grundfläche mind. 100 mm x 100mm, Tiefe mind. 50mm Öffnungsmaß ____________ mm (max. 75 x 50 mm) Einbautiefe ________ mm (max. 65 mm) Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung Hersteller/Typ: Kaiser 1295-22
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen