Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1298-37 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1298-37
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1298-37
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x135 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
258 mm
B
Breite
188 mm
T
Tiefe
135 mm
EO
Einbauöffnung
194 x 124 mm
GE
Geräte-Einbautiefe
105 mm
DS
Deckenstärke
>= 180 mm
WS
Wandstärke
>= 180 mm
REM25
Rohreinführungen bis M25
12
REM32
Rohreinführungen bis M32
8
REM40
Rohreinführungen bis M40
4
GFABO
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
LHL
max. Leistung Halogenleuchten
1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu
AN
Anzahl Nägel
8
REM20
Rohreinführungen bis M20
-
REM50
Rohreinführungen bis M50
-
REM63
Rohreinführungen bis M63
-
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1.500 kg
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
6.903 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543812
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen