Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1298-38 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1298-38
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1298-38
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x200 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
258 mm
B
Breite
188 mm
T
Tiefe
200 mm
EO
Einbauöffnung
194 x 124 mm
GE
Geräte-Einbautiefe
180 mm
DS
Deckenstärke
>= 240 mm
WS
Wandstärke
>= 240 mm
REM20
Rohreinführungen bis M20
4
REM25
Rohreinführungen bis M25
20
REM32
Rohreinführungen bis M32
8
REM40
Rohreinführungen bis M40
8
REM50
Rohreinführungen bis M50
6
GFABO
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
LHL
max. Leistung Halogenleuchten
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
AN
Anzahl Nägel
8
REM63
Rohreinführungen bis M63
-
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1.500 kg
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
11.044 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543829
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen