Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1299-62 - Boîtier d’encastrement HaloX® 180&250
Nomenclature
1299-62
CNSORDERNO
Référence
1299-62
BZ
Désignation
Boîtier d’encastrement HaloX® 180&250, Kit montage mural hauteur jusqu’à 150 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
150 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
50.900 g
CNSEAN
EAN-Code
4013456548053
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180/250, kit d’encastrement mural, hauteur d’encastrement du luminaire jusqu’à 150 mm (1299-62) Kit d’encastrement mural en matière synthétique pour l’installation en coffrage vertical, En 2 parties, se compose d’un élément de support et d’un palier de fixation Pour hauteur d’encastrement de 150 mm Fabricant/type Kaiser HaloX® 180/250 Réf.1299-62
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés