Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
12A-Ku - 12A-Ku
明细表
12A-Ku
NO
DIN/ISO Chain No.
12A-Ku
P
19.050 mm
R
7.80 mm
AA
34.65 mm
A
10.40 mm
H4
11.80 mm
H6
15.00 mm
H
25.00 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型