Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Disques pour chaînes simples/doubles/triples à rouleaux (DIN 8187 - ISO/R 606)
Nomenclature
CS11043
CODE
Rèfèrence
P
Pas
19.05 mm
W
Largeur interieure
11.68 mm
DR
Rouleau
12.07 mm
R
Rayon de denture
19 mm
C
Largeur de rayon
2 mm
H1
Larg. de denture
11.1 mm
Z
DE
mm
DP