Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Kettenradscheiben für Simplex/Duplex/Triplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CS11043
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
19.05 mm
W
Innere Breite
11.68 mm
DR
Rollen
12.07 mm
R
Radius
19 mm
C
Radiusbreite
2 mm
H1
Zahnbreite
11.1 mm
Z
DE
mm
DP