카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
'1380.63.03F'
Pneumax
Pneumatic actuation
Swing clamp cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/cilindri_roto-traslanti/accessories/front_and_rear_flange_ecol.prj},{NB='1380.63.03F'},{DIA=63},{MAT=S},{E=75},{FB=9},{MF=12},{R=50},{TF=100},{TG=56.5},{UF=120},{ZF=170},{W=25},{L2=6.5},{S5=9.0},{R1=22.5},{SP1=7.500},{L0=0.5},{L1=5},{LTOT=25},{D1=13},{D2=8},{RA=0.8},{ES=6.0},{ES1=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
13#0.##.03F# - Front and rear flanges (MF1 - MF2)
Bill of material
'1380.63.03F'
DIA
Bore
63
63
MAT
Material
Steel
Aluminium
Die-casting aluminium
Steel
Aluminium
Die-casting aluminium
E
75
75
mm
FB
FB (H 13)
9
9
mm
MF
MF (JS 14)
12
12
mm
R
R (JS 14)
50
50
mm
TF
TF (JS 14)
100
100
mm
TG
56.5
56.5
mm
UF
120
120
mm
ZF
170
170
mm
W
25
25
mm
L2
6.5
6.5
mm
S5
9.0
9.0
mm
WEIGHT
Weight
620
620
g
L0
Quota vite
0.5
0.5
mm
L1
Quota vite
5
5
mm
LTOT
Quota vite
25
25
mm
D1
Quota vite
13
13
mm
D2
Quota vite
8
8
mm
RA
Quota vite
0.8
0.8
mm
ES
Quota vite
6.0
6.0
mm
ES1
Quota vite
4.0
4.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청