Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13-3759, 13-3758 - Flanged Hex Nut - Metric
Bill of material
13-3759
PN
Part No.
DESC
Description
FIN
Finish
Blue Tint Bright Zinc
TS
TS Thread Size
M8 x 1.25
S
12.70 mm
W
Weight
.005 lbs.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей