Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.6 - Cam bottom plates Steel hardened without lubricant
Bill of material
64418
IDENTNR
Code-No.
B
Width b ± 0.05
65 mm
L
Length L -0.4
mm
L1
Length L1 ± 0.01
mm
L2
Length L2 ± 0.1
mm
L3
Length L3 ± 0.2
mm
L4
Length L4 ± 0.1
mm
H1
Height h1 theor. +0.025
mm
H4
Height h4
mm
H5
Height h5
mm
HKOM
Height H +0.05
mm
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
D1
H13
11 mm
D2
H13
17.5 mm
D3
H7
10 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés